Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 150 kW, Brazed stainless steel, 1000 L

161L1327

LEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDHW storage & charging
BeskrivelseLEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX
Capacity [KW]150.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB37M-1-50
DHW-reguleringstypeExternal control
DHW-styreenhet navnNo Controller
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Egenskaper
Verdi
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hot water tank volume [l]1000 L
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeLegiomin®
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt175 Kilogram
Nettovekt175 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2932.5 Liter
EAN/UPC5715255210610