DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 130 kW, Brazed copper, 750 L
161L1289
LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023
161L1289
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| Capacity [KW] | 130.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB37M-1-40 |
| DHW-reguleringstype | External control |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DHW-styreenhet navn | No Controller |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hot water tank volume [l] | 750 L |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | Legiomin® |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 152 Kilogram |
| Nettovekt | 152 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889978 |