DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed copper, 350 L
161L1284
LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023
161L1284
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Beskrivelse | LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023 |
| Capacity [KW] | 100.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB37M-1-30 |
| DHW-reguleringstype | External control |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DHW-styreenhet navn | No Controller |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hot water tank volume [l] | 350 L |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-180-100 v2023 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | Legiomin® |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 91 Kilogram |
| Nettovekt | 91 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736555 |