Modular Metering Unit
267B0049
Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
267B0049
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivelse | Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Heating set PV60 DN20 110 MMU |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Metering unit |
| Produkttype | Modular Metering Unit |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykklasse | PN 10 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.5 Kilogram |
| Nettovekt | 2 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 20.632 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648244 |