Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0048

Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeMetering unit
BeskrivelseHeating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU
Product lineSubsystems
ProduktgruppeMetering unit
ProdukttypeModular Metering Unit
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
TrykklassePN 10

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.5 Kilogram
Nettovekt2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume22.096 Liter
EAN/UPC5702424648237