Modular Metering Unit
267B0007
Insulation for 267B003 for modular metering unit
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
267B0007
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivelse | Insulation for 267B003 for modular metering unit |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Insulation for 267B003 MMU |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Metering unit |
| Produkttype | Modular Metering Unit |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.5 Kilogram |
| Nettovekt | 0.4 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626945 |