Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0000

Modular Metering Unit

267B0000

Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeMetering unit
AvstengningsfunksjonYes
BeskrivelseDomestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Integrert tilbakeslagsventilYes
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDomestic water line MMU
MeeteringPrepared for water meter
Product lineSubsystems
ProduktgruppeMetering unit
ProdukttypeModular Metering Unit
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingstyperInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.3 Kilogram
Nettovekt0.9 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume3.158 Liter
EAN/UPC5702424626877