Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0031

Metering unit BD DN15
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeMetering unit
BeskrivelseMetering unit BD DN15
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit BD DN15
Product lineSubsystems
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeMetering unit
ProdukttypeMetering unit in cabinet
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16 Kilogram
Nettovekt13.4 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume60.512 Liter
EAN/UPC5702424645700