Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0030

Metering unit PV25 DN25
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeMetering unit
BeskrivelseMetering unit PV25 DN25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN25
Product lineSubsystems
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeMetering unit
ProdukttypeMetering unit in cabinet
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13 Kilogram
Nettovekt12.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume73.984 Liter
EAN/UPC5702424645694