Metering unit in cabinet
267B0028
Metering unit PV25 DN 15
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
267B0028
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivelse | Metering unit PV25 DN 15 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Metering Unit PV25 DN15 |
| Product line | Subsystems |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Metering unit |
| Produkttype | Metering unit in cabinet |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykklasse | PN 10 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 17 Kilogram |
| Nettovekt | 14 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 60.512 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645670 |