Metering unit in cabinet
267B0025
Metering unit PV60 DN20
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
267B0025
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beskrivelse | Metering unit PV60 DN20 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Metering Unit PV60 DN20 |
| Product line | Subsystems |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Metering unit |
| Produkttype | Metering unit in cabinet |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykklasse | PN 10 |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 15 Kilogram |
| Nettovekt | 13 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644529 |