Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0023

Metering unit PM DN25HP
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeMetering unit
BeskrivelseMetering unit PM DN25HP
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PM DN25HP
Product lineSubsystems
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeMetering unit
ProdukttypeMetering unit in cabinet
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 25

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16.5 Kilogram
Nettovekt13.8 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume15.8 Liter
EAN/UPC5702424644505