Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0022

Metering unit PM DN20
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeMetering unit
BeskrivelseMetering unit PM DN20
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PM DN20
Product lineSubsystems
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeMetering unit
ProdukttypeMetering unit in cabinet
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16.5 Kilogram
Nettovekt13.8 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume60.512 Liter
EAN/UPC5702424644499