Danfoss logo
Termix One Type 3 w/cabinet

Termix One-B, Type 1, DHW controller name: AVTB

IS99116903

Product Type: Termix One-B, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTermix One Type 3 m/kabinet
Bredde med deksel [mm]315 mm
Bredde uten deksel [mm]312 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]0.5 bar
DekkmaterialeGray-lacquered steel sheet
DekselalternativIncluded
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG ext. thread
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX typeT22-2 26/26 G3/4" VP
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnAVTB
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingstypeG ext. thread
Dybde med deksel [mm]165 mm
Dybde uten deksel [mm]155 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]470 mm
Høyde uten deksel [mm]468 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix One-B
SCIP dossier nr.95df1f02-9100-4049-a1f3-4540ee0d84bc
SCIP dossier produktnavnTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13 Kilogram
Nettovekt12 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560389696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm