Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Type 2, DHW controller name: AVTB

144B3981

Product Type: Termix One-B, Type 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTermix One Type 2 w/cover AVTB
Bredde med deksel [mm]315 mm
Bredde uten deksel [mm]315 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]0.5 bar
DekkmaterialeGray-lacquered steel sheet
DekselalternativIncluded
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG ext. thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX typeT22-2 16/16 G3/4" VP
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnAVTB
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingstypeG ext. thread
Dybde med deksel [mm]165 mm
Dybde uten deksel [mm]165 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]430 mm
Høyde uten deksel [mm]430 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix One-B
SCIP dossier nr.84264ca3-a64f-416e-8bd6-46b84387be91
SCIP dossier produktnavnTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11 Kilogram
Nettovekt10 Kilogram
Volume16.046 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560905216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm