Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Type 1, DHW controller name: AVTB

144B3401

Product Type: Termix One-B FI, Type 1, 16 bar, 100 °C, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTermix One Type 1 with insulation and Safety valve
Bredde med deksel [mm]355 mm
Bredde uten deksel [mm]355 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]0.5 bar
DekkmaterialeWithout
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG ext. thread
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX typeT22-2 16/16 G3/4" VP
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringWithout
DHW-styreenhet navnAVTB
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingstypeG ext. thread
Dybde med deksel [mm]195 mm
Dybde uten deksel [mm]195 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]435 mm
Høyde uten deksel [mm]435 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix One SV 1 cover insul.
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix One-B FI
SCIP dossier nr.ce522dc1-28e4-4e6c-94f2-1a8911b31dda
SCIP dossier produktnavnTermix One SV 1 cover insul.
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]100 °C
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10 Kilogram
Nettovekt9 Kilogram
Volume33.506 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560887390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm