Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Type 2, DHW controller name: IHPT

144B3968

Product Type: Termix Novi, Type 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTermix Novi Type 2 w/cover IHPT/Insu
Bredde med deksel [mm]315 mm
Bredde uten deksel [mm]300 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeGray-lacquered steel sheet
DekselalternativIncluded
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG ext. thread
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 40 G3/4"*10 H
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringExtra
DHW-styreenhet navnIHPT
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingstypeG ext. thread
Dybde med deksel [mm]165 mm
Dybde uten deksel [mm]155 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]432 mm
Høyde uten deksel [mm]432 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix Novi Type 2 w/cover
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Novi
SCIP dossier nr.213f314e-948d-4742-b437-27d078294d2d
SCIP dossier produktnavnTermix Novi Type 2 w/cover
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11 Kilogram
Nettovekt10 Kilogram
Volume22.089 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560672620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm