Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Type 7 E-CP, DHW controller name: ECL

144H3430

Product Type: Termix BV-FI, Type 7 E-CP, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM, AMV 30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseFully insulated Instantaneous water heater
Bredde med deksel [mm]905 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeG3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelseG1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
DHW HEX typeT137L-1 50 G1"*20 H
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ28
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingsstørrelseG1"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]400 mm
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]890 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV-FI type 7 E-CP
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix BV-FI
SCIP dossier nr.d65a7d4a-3550-4d86-b5ed-ce859177f967
SCIP dossier produktnavnBV-FI type 7 E-CP
Station size typeType 7 E-CP
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonG int. Thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706562236523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm