Danfoss logo
Termix BV dimensional drawing

Termix BV E, Type 1, DHW controller name: ECL110

144H4122

Product Type: Termix BV E, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32, AMV 30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseBV-unit 32E 8th Lock
Bredde med deksel [mm]0 mm
Bredde uten deksel [mm]1500 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN32
DH-tilkoblingsstørrelse1 1/4"
DH-tilkoblingstypeG ext. thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]12.50 m³/h
DHW HEX typeT137H-1 90 G1"*20 H
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseDN32
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL110
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingsstørrelse1 1/4"
DHW-tilkoblingstypeG ext. thread
Dybde med deksel [mm]0 mm
Dybde uten deksel [mm]450 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]0 mm
Høyde uten deksel [mm]1000 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV-unit 32E 8th Lock
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix BV E
SCIP dossier nr.c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e
SCIP dossier produktnavnBV-unit 32E 8th Lock
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt58 Kilogram
Volume540 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715628409382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm