Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Type 7 T-CP, DHW controller name: AVTB

144H3163

Product Type: Termix BV T, Type 7 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseInstantaneous water heater
Bredde med deksel [mm]950 mm
Bredde uten deksel [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX typeT137L-1 50 G1"*20 H
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ28
DHW-sirkuleringIncluded
DHW-styreenhet navnAVTB
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]522 mm
Dybde uten deksel [mm]340 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1000 mm
Høyde uten deksel [mm]1000 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV-unit type 7 T-CP
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix BV T
SCIP dossier nr.195ed745-3448-475e-808a-4e3091ccd753
SCIP dossier produktnavnBV-unit type 7 T-CP
Station size typeType 7 T-CP
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonG int. Thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt33 Kilogram
Nettovekt32 Kilogram
Volume255.024 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561972743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm