Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Type 1, DHW controller name: ECL110

144H2897

Product Type: Termix BV E, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, VM2-32, AMV 30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseBV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model
Bredde med deksel [mm]0 mm
Bredde uten deksel [mm]1500 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN32
DH-tilkoblingsstørrelse1 1/4"
DH-tilkoblingstypeG ext. thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2-32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
DHW HEX typeXB59M-1 50 G2"*50 H
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseDN32
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL110
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingsstørrelse1 1/4"
DHW-tilkoblingstypeG ext. thread
Dybde med deksel [mm]0 mm
Dybde uten deksel [mm]450 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]0 mm
Høyde uten deksel [mm]1000 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV.Unit 32/32E
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix BV E
SCIP dossier nr.fa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2
SCIP dossier produktnavnBV.Unit 32/32E
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt95 Kilogram
Nettovekt94 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561701176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm