Danfoss logo
144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Type 1, DHW controller name: ECL110

144H2729

Product Type: Termix BV E, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50, AMV 30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseInstantaneous water heater with heat exchanger
Bredde med deksel [mm]0 mm
Bredde uten deksel [mm]1500 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeG1"
Circulation pipe sizeØ28
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWithout
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN50
DH-tilkoblingsstørrelseDN50
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM2 -50
DHW control valve kvs value [m3/h]20.00 m³/h
DHW HEX typeXB59M-1 100 G2"*50 H
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseDN40
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL110
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingsstørrelseG1 1/2"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde med deksel [mm]0 mm
Dybde uten deksel [mm]450 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]0 mm
Høyde uten deksel [mm]1000 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix BV E
SCIP dossier nr.6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
SCIP dossier produktnavnBV.Unit 50/40E
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt110 Kilogram
Nettovekt100 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm