Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Type 6 T-CP, DHW controller name: AVTB 20 + AVTB 20

144B3955

Product Type: Termix BV T, Type 6 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTermix BV, type 6, T-CP
Bredde med deksel [mm]950 mm
Bredde uten deksel [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX typeT137L-1 40 G1"*20 H
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ28
DHW-sirkuleringIncluded
DHW-styreenhet navnAVTB 20 + AVTB 20
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]525 mm
Dybde uten deksel [mm]340 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]1000 mm
Høyde uten deksel [mm]1000 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix BV T
SCIP dossier nr.49d3c747-ac00-4946-91d4-61317f56805d
SCIP dossier produktnavnBV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100
Station size typeType 6 T-CP
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonG int. Thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt59 Kilogram
Volume80.784 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560672903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm