Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Type 4 T-CP, DHW controller name: AVTB 20 + AVTB 15

144B3954

Product Type: Termix BV T, Type 4 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseTermix BV, type 4, T-CP
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]510 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ20
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW HEX typeT24-1 50 G3/4"*20 H
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ20
DHW-sirkuleringIncluded
DHW-styreenhet navnAVTB 20 + AVTB 15
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]360 mm
Dybde uten deksel [mm]240 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]660 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix BV T
SCIP dossier nr.23cb09f1-8f61-43a4-9c97-4d0f128f027d
SCIP dossier produktnavnBV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24
Station size typeType 4 T-CP
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonG int. Thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30 Kilogram
Nettovekt29 Kilogram
Volume173.34 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560673016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm