Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Bottom, Type 3

145G0269

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: EvoFlat WSS

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Bredde med deksel [mm]545 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered In wall
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]150 mm
Dybde uten deksel [mm]105 mm
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Høyde med deksel [mm]575 mm
Høyde uten deksel [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat WSS
Produsentens navnDanfoss
Station size typeType 3
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18.514 Kilogram
Nettovekt17 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551281