Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, Bottom, 53 kW, Brazed stainless steel, Type 2

145G0220

EvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover
Bredde med deksel [mm]545 mm
Bredde uten deksel [mm]545 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeEPP
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]53 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringNo
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]150 mm
Egenskaper
Verdi
Dybde uten deksel [mm]105 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Høyde med deksel [mm]575 mm
Høyde uten deksel [mm]575 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2StS TPC-M w/cover
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat WSS
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.695 Kilogram
Nettovekt10.495 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424653996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm