Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 53 kW, Brazed stainless steel, Type 2

145G0310

EvoFlat WSA 2StS TPC-M Cirk. w/cover

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat WSA 2StS TPC-M Cirk. w/cover
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialeEPP
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW]45 kW
DHW capacity [kW] [Max]53 kW
DHW capacity [kW] [Min]45 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringIncluded
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]200 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
Heating capacity [kW]10 kW
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating HEX typeXB06H-1 StS 40
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX varmloddingsmaterialeStainless steel
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat WSA 2StS TPC-M Cirk. w/cover
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]600 mm
Pakkedybde [mm]200 mm
Pakkehøyde [mm]600 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat WSA
Produsentens navnDanfoss
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.695 Kilogram
Nettovekt10.495 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424654214