Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Type 3

145G0210

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: EvoFlat WSA

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-styreenhet navnTPC-M
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Egenskaper
Verdi
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat WSA
Station size typeType 3
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.495 Kilogram
Nettovekt10.295 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702424653972