Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Bottom, 55 kW, Brazed stainless steel, Type 3

145G0357

EvoFlat TDV type 3 StS W EPP

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
Bredde med deksel [mm]310 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeEPP Foam
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeThread
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnTPC-M
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]130 mm
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Høyde med deksel [mm]443 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat TDV
Station size typeType 3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.93 Kilogram
Nettovekt8.73 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424645243