Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W, Bottom, 50 kW, Brazed copper, Type 2

183B3001

EvoFlat 4.0 W2, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Air ventYes
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat 4.0 W2, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.5 bar
DekkmaterialeEPP
DekselalternativWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW] [Max]50 kW
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnTPC-M
Differential pressure controllerIntegrated
Dybde med deksel [mm]150 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeDHW only
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W2
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeEvoFlat 4.0 W
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
Water hammer arresterOptional

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.3 Kilogram
Nettovekt9.1 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424600037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm