Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Type 1, DHW controller name: PM2+P

145G0314

Product Type: Akva Vita II, Type 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Vita II, Type 1
Bredde med deksel [mm]310 mm
Bredde uten deksel [mm]306 mm
Capacity [kW]35.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW-reguleringstypeFlow control
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnPM2+P
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Egenskaper
Verdi
Dybde med deksel [mm]210 mm
Dybde uten deksel [mm]190 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]463 mm
Høyde uten deksel [mm]463 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionAkva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Vita II
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.5 Kilogram
Nettovekt9.5 Kilogram
Volume35.784 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162511633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm