Danfoss logo
Akva Therm 35

Akva Therm 35 (Electronic), Type 1, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0372

Product Type: Akva Therm 35 (Electronic), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A217, VM2 40, AMV 30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
Bredde med deksel [mm]750 mm
Bredde uten deksel [mm]750 mm
Capacity [KW]250.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size1"
Circulation pipe sizeø22
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseø35
DH-tilkoblingsstørrelse1 1/2"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW capacity [kW] [Max]250 kW
DHW Control valveVM2 40
DHW control valve kvs value [m3/h]16.00
DHW HEX typeXB37M-1 90
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM3 Auto 15-70 130
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ35
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310 / A217
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingsstørrelse1 1/2"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde med deksel [mm]400 mm
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]952 mm
Høyde uten deksel [mm]952 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeEPDM
Material DescriptionAkva Therm 35, XB37M-1 90 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 35 (A217), Type 1
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Therm 35 (Electronic)
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt58 Kilogram
Nettovekt56 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162537657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm