Danfoss logo
Akva Therm 28

Akva Therm 28 (Thermostatic), Type 2, DHW controller name: T°C200 + AVTB 25

145G0368

Product Type: Akva Therm 28 (Thermostatic), Type 2, 16 bar, 110 °C, T°C200 + AVTB 25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
Bredde med deksel [mm]750 mm
Bredde uten deksel [mm]750 mm
Capacity [KW]175.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ28
DH-tilkoblingsstørrelse1 1/4"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW capacity [kW] [Max]175 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]7.20
DHW HEX typeXB37M-1 60
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM3 Auto 15-70 130
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ28
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnT°C200 + AVTB 25
DHW-tilkoblingsstørrelse1"
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde med deksel [mm]400 mm
Dybde uten deksel [mm]400 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]897 mm
Høyde uten deksel [mm]897 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeEPDM
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (therm), Type 2
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Therm 28 (Thermostatic)
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonExternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt58 Kilogram
Nettovekt56 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162537695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm