Danfoss logo
Akva Therm 22

Akva Therm 22 (Electronic), Type 1, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0364

Product Type: Akva Therm 22 (Electronic), Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 / A217, VM2 20, AMV 30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT
Bredde med deksel [mm]670 mm
Bredde uten deksel [mm]628 mm
Capacity [KW]70.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ22
DH-tilkoblingsstørrelse1"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW ActuatorAMV 30
DHW capacity [kW] [Max]70 kW
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
DHW HEX typeXB37M-1 30
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM3 Auto 15-70 130
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ22
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310 / A217
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Dybde med deksel [mm]380 mm
Dybde uten deksel [mm]365 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]675 mm
Høyde uten deksel [mm]675 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeEPDM
Material DescriptionAkva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 1
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Therm 22 (Electronic)
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonExternal thread
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40 Kilogram
Nettovekt38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424692681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm