Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Akva Lux, Bottom, Brazed stainless steel, Type 1

145B3039

Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Akva Lux

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
Bredde med deksel [mm]600 mm
Bredde uten deksel [mm]573 mm
CE markYes
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW]78 kW
DHW HEX typeXB37
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-sirkuleringExtra
DHW-styreenhet navnPTC
DHW-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerAVPL
Dybde med deksel [mm]200 mm
Dybde uten deksel [mm]150 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
GodkjenningCE
Egenskaper
Verdi
Gulvvarmekrets - pumpetypeWilo Yonos Para 15/6
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX varmloddingsmaterialeStainless steel
Høyde med deksel [mm]740 mm
Høyde uten deksel [mm]616 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]580 mm
Pakkedybde [mm]150 mm
Pakkehøyde [mm]620 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeAkva Lux
Produsentens navnDanfoss
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23 Kilogram
Nettovekt22.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653804