Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Akva Lux

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationDHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
CE markYes
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW capacity [kW]78 kW
DHW HEX typeXB37
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringExtra
DHW-styreenhet navnPTC
DHW-tilkoblingsstørrelseG3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Differential pressure controllerAVPL
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlThermostat
Pakkebredde [mm]580 mm
Pakkedybde [mm]150 mm
Pakkehøyde [mm]620 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppeFlat Stations
ProdukttypeAkva Lux II
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeDifferential pressure + zone valve

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt20 Kilogram
Nettovekt19.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653712