Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Type 2, DHW controller name: PTC2+P

004U8243

Product Type: Akva Lux II, Type 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivelseAkva Lux II type 1 (XB 06H-1-26), without cover
Bredde med deksel [mm]310 mm
Bredde uten deksel [mm]306 mm
Capacity [kW]57.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]2.0 bar
DekkmaterialePolypropylene
DekselalternativWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW-reguleringstypeFlow/thermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringOptional
DHW-styreenhet navnPTC2+P
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]210 mm
Dybde uten deksel [mm]190 mm
Egenskaper
Verdi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]463 mm
Høyde uten deksel [mm]463 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 1
MerknaderInsulated Flatstations
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]570 mm
Pakkedybde [mm]570 mm
Pakkehøyde [mm]370 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeAkva Lux II
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.5 Kilogram
Nettovekt9 Kilogram
Volume35.784 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162526835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm