Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo H (A237), Type 2, Heating controller name: ECL 310 / A237

145F4194

Product Type: VXi Solo H (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A237, AVQM 15, AMV 13

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationEPP Insulated front coverSafety function
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVXi-Solo H, ECL310/A230, Type 2, with EPP front insulation cover
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]360 mm
Dybde uten deksel [mm]360 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 13
Heating capacity [kW]30 kW
Heating Control valveAVQM 15
Egenskaper
Verdi
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]980 mm
Høyde uten deksel [mm]980 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 2 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 2, STW
Pakkebredde [mm]840 mm
Pakkedybde [mm]620 mm
Pakkehøyde [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVXi Solo H (A237)
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt38 Kilogram
Nettovekt36 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428525053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm