Danfoss logo
 VXeSoloH_w_cover_145F4440_145F4441_145F4442_145F4443_145F4444

VXe Solo H (A237), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A237

145F4440

Product Type: VXe Solo H (A237), Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 / A237, AVQM 15, AMV 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVXe Solo H, ECL310/A237, Type 1
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [KW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating capacity [kW]20 kW
Egenskaper
Verdi
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]785 mm
Høyde uten deksel [mm]785 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H, type 1, ECL310/A237
Material Description (Short TeVXe Solo H, Type 1
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVXe Solo H (A237)
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt38 Kilogram
Nettovekt36 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424284879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm