Danfoss logo
VXe Solo H, 145F4509

VXe Solo H OP, without key, Type 1, Heating controller name: ECL 310

145F4514

Product Type: VXe Solo H OP, without key, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQML, AMV 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 150
Egenskaper
Verdi
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]4.10 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1 26
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]785 mm
Høyde uten deksel [mm]785 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionVXeSolo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVXe Solo H OP, without key
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40 Kilogram
Nettovekt38 Kilogram
Volume171.616 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255228172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm