Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, Heating controller name: ECL 310

145F4481

Product Type: VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 13

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2, with safety function
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [kW]47.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN 15
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ22
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 13
Egenskaper
Verdi
Heating capacity [kW]47 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1 26
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]820 mm
Høyde uten deksel [mm]820 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 STW
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2 STW
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVXe Solo H OP HT, without key
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]130 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt39 Kilogram
Nettovekt37 Kilogram
Volume171.616 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424659752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm