Danfoss logo
VXe Solo H HT

VXe Solo H HT (A237), Type 1, Heating controller name: ECL 310 / A237

145F4482

Product Type: VXe Solo H HT (A237), Type 1, 25 bar, 130 °C, ECL 310 / A237, AVQM 15, AMV 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [KW]25.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN 15
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ22
HE-tilkoblingsstørrelse1"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 150
Heating capacity [kW]25 kW
Egenskaper
Verdi
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310 / A237
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Flex AS 15-75 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]820 mm
Høyde uten deksel [mm]820 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo H HT, Type 1
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVXe Solo H HT (A237)
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]130 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]25 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt38 Kilogram
Nettovekt36 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424682422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm