Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II H2 (A260), Type 2, Heating controller name: ECL 210 / A260

145F5010

Product Type: VX Solo II H2 (A260), Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 210 / A260, AHQM 15, AMV 13, VMV 15 / AMV 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationCover2x Safety functionPipe insulation
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 2 2xSTW
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]530 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]380 mm
Dybde uten deksel [mm]365 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandGrundfos
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Gulvvarmekrets - pumpetypeUPM3 Auto 15-70 130
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating ActuatorAMV 13
Egenskaper
Verdi
Heating capacity [kW]30 kW
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 210 / A260
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]860 mm
Høyde uten deksel [mm]860 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeEPDM
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 2 2xSTW
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 2, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX Solo II H2 (A260)
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt45 Kilogram
Nettovekt43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424639051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm