Danfoss logo
004U8247_VX Solo II H

VX Solo II H (A230), Type 2, Heating controller name: ECL 210 / A230

004U8281

Product Type: VX Solo II H (A230), Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 210 / A230, AHQM 15, AMV 13

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationCoverSafety function
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVX Solo II H type 2 with safety function
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]525 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativIncluded
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]380 mm
Dybde uten deksel [mm]365 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 210 / A230
Egenskaper
Verdi
Heating HEX typeXB06H-1 40
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3 Auto 15-70 130
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]861 mm
Høyde uten deksel [mm]861 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeWithout
Material DescriptionVX-Solo II H A230 Typ2, H, TR6
Material Description (Short TeVX Solo II H, Type 2, ECL 210/A230
MerknaderIndir. HE, ECL210/A230, w. safety function
Number of households [Max]1
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]840 mm
Pakkedybde [mm]620 mm
Pakkehøyde [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX Solo II H (A230)
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40 Kilogram
Nettovekt38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162510438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm