Danfoss logo
004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

VX Solo H OP, without key, Type 2, Heating controller name: ECL 310

004U8502

Product Type: VX Solo H OP, without key, Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationCoverPipe insulationSafety valve
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVX-Solo H OP ECL310 Type 2, with Cover
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]525 mm
Capacity [kW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativIncluded
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]380 mm
Dybde uten deksel [mm]250 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating ActuatorAMV 10
Heating capacity [kW]30 kW
Heating Control valveAVQM 15
Egenskaper
Verdi
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1 40
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]760 mm
Høyde uten deksel [mm]760 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialeEPDM
Material DescriptionVX Solo H OP ECL310 TYP2 KR
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key
MerknaderIndir. HE, without pump
Number of households [Max]1
Number of households [Min]1
Pakkebredde [mm]840 mm
Pakkedybde [mm]620 mm
Pakkehøyde [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeVX Solo H OP, without key
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningTop and bottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt40 Kilogram
Nettovekt38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162510889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm