Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Type 1, Heating controller name: ECL 310

146B5868

Product Type: Unistat 1016A HT, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 13

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseUnistat 1016A 16kW ECL310 12 bar with HM
Bredde med deksel [mm]490 mm
Bredde uten deksel [mm]490 mm
Capacity [KW]16.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeExternal thread
Differential pressure controllerIntegrated in control valve
Dybde med deksel [mm]337 mm
Dybde uten deksel [mm]337 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Egenskaper
Verdi
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heating controller nameECL 310
Heating HEX typeXB06H-1 16
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]870 mm
Høyde uten deksel [mm]870 mm
In scope of WEEENo
Material Description1016A 16kW HT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW HT, Sono 1,5
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeUnistat 1016A HT
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]120 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt40 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162739686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm