Unistat 1016A HT, Type 2, Heating controller name: ECL 310
004F4862
Product Type: Unistat 1016A HT, Type 2, 16 bar, 130 °C, ECL 310, AVQM 15, AMV 13
004F4862
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | Danfoss Station Unistat 1016 A PN16 30KW HT ECL310 incl. fitting piece |
| Bredde med deksel [mm] | 490 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 490 mm |
| Capacity [KW] | 30.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN 15 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | External thread |
| Differential pressure controller | Integrated in control valve |
| Dybde med deksel [mm] | 337 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 337 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | Internal thread |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating capacity [kW] | 30 kW |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Heating HEX type | XB06H-1 36 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 870 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 870 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | 1016A 30kW HT ECL310 12bar insert 110 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 30kW HT |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Unistat 1016A HT |
| Station size type | Type 2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 130 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 60 Kilogram |
| Nettovekt | 40 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |