Termix VX, Type 1, Heating controller name: AVTB
IS995006
Product Type: Termix VX, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB
IS995006
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | VX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C |
| Bredde med deksel [mm] | 540 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 505 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | White-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Extra |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde med deksel [mm] | 430 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 370 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø18 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Heating controller name | AVTB |
| Heating HEX type | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 800 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 750 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix VX |
| SCIP dossier nr. | e07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2 |
| SCIP dossier produktnavn | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Station size type | Type 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Thermostatic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 30 Kilogram |
| Nettovekt | 29 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560358005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |