Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Type 4, Heating controller name: AVTB

IS995004

Product Type: Termix VX, Type 4, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeIndirect Heating
BeskrivelseVX-4 T24 Island P4 40 AVTB 15 - 30-100°C
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]505 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWhite-lacquered steel sheet
DekselalternativExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]430 mm
Dybde uten deksel [mm]370 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Egenskaper
Verdi
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Heating controller nameAVTB
Heating HEX typeT24-1 40 G3/4"*20 H
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde med deksel [mm]800 mm
Høyde uten deksel [mm]750 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix VX
SCIP dossier nr.87ef6a0f-ae36-4cc4-a657-177ad51a3933
SCIP dossier produktnavnTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Station size typeType 4
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30 Kilogram
Nettovekt29 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560309212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm