Termix VX Snowmelting, Type 1, Heating controller name: AVTB
IS99501080
Product Type: Termix VX Snowmelting, Type 1, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTB, AVTB
IS99501080
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivelse | VX CS28 Snow melting m/AVTB 50 |
| Bredde uten deksel [mm] | 645 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekselalternativ | Without |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø28 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| DH-tilkoblingstype | G ext. thread |
| Dybde uten deksel [mm] | 310 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | Ø28 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 1" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heating Actuator | AVTB |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating controller name | AVTB |
| Heating HEX type | T137H-1 70 G1"*20 H |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde uten deksel [mm] | 876 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix VX Snowmelting |
| SCIP dossier nr. | d11e0649-0b91-48f9-bcf4-6438a17af985 |
| SCIP dossier produktnavn | TENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW |
| Station size type | Type 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 110 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Thermostatic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 30 Kilogram |
| Nettovekt | 29 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561534460 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |